FMP-60-SW 70 1234 1R18 O20 G32
N° de artículo: 10.01.53.00027
Serie de pinzas de 60 mm de ancho p. la generac. de vacío externo con resistenc. de flujo integradas
Industrias: Universal
| Diámetro de la tobera | 0.7 (mm) |
| Longitud L | 1234 (mm) |
| Anchura B | 60 (mm) |
| Disposición de las células de succión | 1 fila, 18 mm |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 20 mm |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 60 mm |
| B2 | 54 mm |
| B3 | 16,3 mm |
| D | 32 mm |
| H | 50 mm |
| H1 | 102 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 9,75 mm |
| H4 | 6,75 mm |
| H5 | 45 mm |
| L | 1234 mm |
| L2 | 1224 mm |
| L3 | 49,5 mm |
| L4 | 173 mm |
| L5 | 218 mm |
| L6 | 233 mm |
| Y1 | 30 mm |
| Tipo de válvula | SW |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Disposición | 1R18 |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 20 mm |
| Número de células de aspiración | 67 |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 433 N |
| Elemento de hermetizado | Espuma d sellado |
| Peso | 2,5 kg |
| Familia de productos | FXP-FMP-60 |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación