FXP-60-SW70 442 1R18 O20
Parça no.: 10.01.53.00070
60mm geniş alan tutucu serisi dahil. pnömatik. Vakum üretimi ile entegre akış dirençleri
Endüstriler: Genel
| Nozul çapı | 0.7 (mm) |
| Uzunluk L | 442 (mm) |
| Genişlik B | 60 (mm) |
| Düzenleme emme hücreleri | 1 sıra, 18 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Ejektör modülü SEP |
| Boyut | 2 13 22 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 60 mm |
| B1 | 64 mm |
| B2 | 54 mm |
| B3 | 16,3 mm |
| D-Schl | 10 mm |
| H | 50 mm |
| H1 | 102 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 9,75 mm |
| H4 | 6,75 mm |
| H5 | 45 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 432 mm |
| L3 | 115 mm |
| L4 | 159 mm |
| L5 | 306 mm |
| Y1 | 30 mm |
| Valf tipi | SW |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Düzenleme | 1R18 |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Emme hücresi sayısı | 23 |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 149 N |
| Vakum debisi (maks.) | 270 l/min |
| Hava tüketimi [l/dak] | 165 l/min |
| Sızdırmazlık elemanı | Sızdırmazlık Süngeri |
| Ağırlık | 1,5 kg |
| Ürün ailesi | FXP-FMP-60 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon