FXP-60-SW70 442 1R18 O20
Číslo dílu.: 10.01.53.00070
60mm wide area gripper series incl. pneumat. Vacuum generation with integrated flow resistors
Odvětví: Universal
| Nozzle diameter | 0.7 (mm) |
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 60 (mm) |
| Arrangement suction cells | 1 row, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Size | 2 13 22 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 60 mm |
| B1 | 64 mm |
| B2 | 54 mm |
| B3 | 16,3 mm |
| D-Schl | 10 mm |
| H | 50 mm |
| H1 | 102 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 9,75 mm |
| H4 | 6,75 mm |
| H5 | 45 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 432 mm |
| L3 | 115 mm |
| L4 | 159 mm |
| L5 | 306 mm |
| Y1 | 30 mm |
| Valve type | SW |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Arrangement | 1R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 23 |
| Suction force at -250 mbar | 149 N |
| Suction rate (max.) | 270 l/min |
| Air consumption [l/min] | 165 l/min |
| Sealing element | Sealing Foam |
| Weight | 1,5 kg |
| Product family | FXP-FMP-60 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace