FXP-60-SW70 442 1R18 O20
Numero articolo: 10.01.53.00070
Serie di pinze ad ampia superficie da 60 mm con pneum.. Generaz. di vuoto con resist. di flusso integr.
Industrie: Universale
| Diametro dell'ugello | 0.7 (mm) |
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 60 (mm) |
| Disposizione celle di aspirazione | 1 fila, 18 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Generatore di vuoto di design | Modulo di eiettore SEP |
| Misura | 2 13 22 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 60 mm |
| B1 | 64 mm |
| B2 | 54 mm |
| B3 | 16.3 mm |
| D-Schl | 10 mm |
| H | 50 mm |
| H1 | 102 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 9.75 mm |
| H4 | 6.75 mm |
| H5 | 45 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 432 mm |
| L3 | 115 mm |
| L4 | 159 mm |
| L5 | 306 mm |
| Y1 | 30 mm |
| Tipo di valvola | SW |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Disposizione | 1R18 |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Numero di celle di aspirazione | 23 |
| Forza di presa a -250 mbar | 149 N |
| Capacità di aspirazione (max.) | 270 l/min |
| Consumo d'aria [l/min] | 165 l/min |
| Elemento di tenuta | Schiuma di tenuta |
| Peso | 1.5 kg |
| Famiglia di prodotti | FXP-FMP-60 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione