Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The area gripping systems FXP-60 and FMP-60 are available as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts: Sealing foam, ejector nozzles, plugs, silencers, plug-in screw unions
  • Available accessories: External vacuum generators, flange modules, vacuum hose, vacuum gauges, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, vacuum filters, valves
Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FXP-60-SW70 442 1R18 O20

Część nr.: 10.01.53.00070

60mm wide area gripper series incl. pneumat. Vacuum generation with integrated flow resistors

Branże: Uniwersalne

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L442 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Design vacuum generatorEjector module SEP
Size2 13 22
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 60  mm
B1 64  mm
B2 54  mm
B3 16,3  mm
D-Schl 10  mm
H 50  mm
H1 102  mm
H2 20  mm
H3 9,75  mm
H4 6,75  mm
H5 45  mm
L 442  mm
L2 432  mm
L3 115  mm
L4 159  mm
L5 306  mm
Y1 30  mm
Valve type SW
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Arrangement 1R18
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 23
Suction force at -250 mbar 149  N
Suction rate (max.) 270  l/min
Air consumption [l/min] 165  l/min
Sealing element Sealing Foam
Weight 1,5  kg
Product family FXP-FMP-60
Air consumption: Operating pressure 5 bar Suction rate (max.): Operating pressure 5 bar Suction force: The suction force data are theoretical values at -0.25 bar vacuum. The actual values may differ. They are given without safety factors.
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka