PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i
Numero articolo: 10.01.38.06443
Prisma ottico per deviazione di 90°
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 39 (mm) |
| Larghezza B | 21.3 (mm) |
| Altezza H | 16.7 (mm) |
| Griglia forata X1 | 31 (mm) |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area FXP-i/FMP-i |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 21.3 mm |
| H | 16.7 mm |
| H1 | 22.7 mm |
| L | 39 mm |
Documentazione
Documentazione