Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i

Część nr.: 10.01.38.06443

Optical prism for 90 ° deflection

Branże: Uniwersalne

Length L39 (mm)
Width B21.3 (mm)
Height H16.7 (mm)
Hole spacing X131 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FXP-i/FMP-i
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 21,3  mm
H 16,7  mm
H1 22,7  mm
L 39  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka