Schmalz

Sipariş Bilgileri

  • FMP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
  • FMP-S versiyonu ile vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolünün yanı sıra hortum akümülatörü ön yükü ve fan havalandırma fonksiyonu
  • Uç kapağa entegre edilmiştir
  • Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

 

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • FAZ AŞIMI KALEMI

FMP-i-SVK 442 3R18 O20 V0 G32

Parça no.: 10.01.38.06743

Akıllı alan kavrama sistemi harici vakum jeneratörü için, ile küresel çek valfler

Endüstriler: Genel

Uzunluk L442 (mm)
Uzunluk L1446 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Düzenleme3R18
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
Ek fonksiyon alanı tutucuV0
Şekil bağlantı parçalarıDüz
Dış çap D32 (mm)
Ek fonksiyon alanı tutucu1x kontrol valfi vakum / üfleme
Maks. hava tüketimi üfleme800 (l/min)
İnşaat vakum anahtarıNormalde açık
Ağırlık2.8 (kg)
Ürün ailesiFMP
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 130  mm
B3 21,6  mm
D 32  mm
H 70  mm
H1 111  mm
H2 20  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 41  mm
L 442  mm
L1 446  mm
L2 402  mm
L3 80,9  mm
Y1 90  mm
Valf tipi SVK
Not: İç çapı D boyutuna eşit olan vakum hortumu gereklidir. Bakınız Teknik Veriler -> Şekil
Teknik veri
Öznitelik Değer
Düzenleme 3R18
Malzeme türü Sünger açık, yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı 66
250 mbar'da emme kuvveti 550  N
Gerilim 24V - DC
Ek fonksiyon alanı tutucu V0
Elektrik bağlantısı Erkek bağlantı M8, 6 kutuplu
ile Vakum ekranı yok
Ek fonksiyon alanı tutucu 1x kontrol valfi vakum / üfleme
Ağırlık 2,8  kg
Sızdırmazlık elemanı Sızdırmazlık Süngeri
Pu = -0,25 bar için tahliye oranı 300  l/min
Ürün ailesi FMP
Note: Air consumption: At a compressed air inlet pressure of 5.5 bar / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and with the gripper fully loaded with a workpiece typical for this application (wooden board with a textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the FMP’s vacuum connection piece) at a vacuum of -0.25 bar, but no more than 135% of the specified suction volume
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git