DI-PL 442x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
Parça no.: 10.01.38.07232
Sızdırmazlık plakası (FXP/FMP)
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 442 (mm) |
| Genişlik B | 128 (mm) |
| Yükseklik H | 20 (mm) |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 18 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Bir tarafı yapışkan bant |
| Ölçüm aralığı [bar] | bar |
| Ağırlık | 0.075 (kg) |
Dokümantasyon
Dokümantasyon