DI-PL 442x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
Numero articolo: 10.01.38.07232
Piastra di tenuta (FXP-i/FMP-i/FA-X/FA-M)
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 128 (mm) |
| Altezza H | 20 (mm) |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 18 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Nastro adesivo su un lato |
| Campo di misura [bar] | bar |
| Peso | 0.075 (kg) |
Documentazione
Documentazione