Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DI-PL 442x128 3R18 LL-20x7 O20 KE

Część nr.: 10.01.38.07232

Sealing plate (FXP-i/FMP-i/FA-X/FA-M)

Branże: Uniwersalne

Length L442 (mm)
Width B128 (mm)
Height H20 (mm)
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Additional function area gripperAdhesive tape on one side
Measuring range [bar] bar
Weight0.075 (kg)
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka