SCHL-AN 32-79x79x40 FMP-S
Parça no.: 10.01.38.03581
Hortum konektörü - düz ön montaj
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 79 (mm) |
| Genişlik B | 79 (mm) |
| Yükseklik H | 40 (mm) |
| Delik aralığı X1 | 50 (mm) |
| Delik aralığı Y1 | 62 (mm) |
| Dış çap D | 32 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FMP-S |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 79 mm |
| H | 40 mm |
| H1 | 48 mm |
| L | 79 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon