Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SCHL-AN 32-79x79x40 FMP-S

Część nr.: 10.01.38.03581

Hose connector - straight pre-assemb

Branże: Uniwersalne

Length L79 (mm)
Width B79 (mm)
Height H40 (mm)
Hole spacing X150 (mm)
Hole spacing Y162 (mm)
Outside diameter D32 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FMP-S
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 79  mm
H 40  mm
H1 48  mm
L 79  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka