SCHL-AN 32-79x79x40 FMP-S
Numero articolo: 10.01.38.03581
Attacco di tubo flessibile, diritto - premontaggio
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 79 (mm) |
| Larghezza B | 79 (mm) |
| Altezza H | 40 (mm) |
| Griglia forata X1 | 50 (mm) |
| Griglia forata Y1 | 62 (mm) |
| Diametro esterno D | 32 (mm) |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area FMP-S |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 79 mm |
| H | 40 mm |
| H1 | 48 mm |
| L | 79 mm |
Documentazione
Documentazione