- 단계적 폐지 항목
FMP-i-SVK 442 3R18 O20 V0 G32
부품 번호.: 10.01.38.06743
Intelligent area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves
산업: 일반
| Length L | 442 (mm) |
| Length L1 | 446 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Additional function area gripper | V0 |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 32 (mm) |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Weight | 2.8 (kg) |
| Product family | FMP |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21.6 mm |
| D | 32 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 111 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7.7 mm |
| H4 | 5.5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 442 mm |
| L1 | 446 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 80.9 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 66 |
| Suction force at -250 mbar | 550 N |
| Voltage | 24V - DC |
| Additional function area gripper | V0 |
| Electrical connection | Male connect M8, 6 pole |
| with | No vacuum display |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 2.8 kg |
| Sealing element | Sealing Foam |
| Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 300 l/min |
| Product family | FMP |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서
소프트웨어
소프트웨어
이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
| 관련 문서 | 언어 |
|---|---|
| 영어 |