- UITFASERINGSITEM
FMP-i-SVK 442 3R18 O20 V0 G32
Onderdeelnr.: 10.01.38.06743
Intelligent oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingskogelventiel
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 442 (mm) |
| Length L1 | 446 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Additional function area gripper | V0 |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 32 (mm) |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Weight | 2.8 (kg) |
| Product family | FMP |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 32 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 111 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 442 mm |
| L1 | 446 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 80,9 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 66 |
| Suction force at -250 mbar | 550 N |
| Voltage | 24V - DC |
| Additional function area gripper | V0 |
| Electrical connection | Stekker M8, 6 pol |
| with | Geen vacuüm display |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 2,8 kg |
| Sealing element | - |
| Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 300 l/min |
| Product family | FMP |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels |