Schmalz

Note sull'ordine

  • Valvole di controllo integrate con FMP-S (opzionali)
  • Controllo di vuoto on/off (24V DC, normally open) e soffiaggio on/off (24V DC, normally closed), nonché della funzione di accumulo del precarico e della ventilazione del ventilatore con versione FMP-S
  • Integrati nella piastra di chiusura
  • Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE

FMP-i-SVK 442 3R18 O20 V0 G32

Numero articolo: 10.01.38.06743

Sistema intelligente di presa dell' area per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica

Industrie: Universale

Lunghezza L442 (mm)
Lunghezza L1446 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Disposizione3R18
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 20 mm
Funzione supplementare di una presa ad areaV0
Raccordi di formaDritto
Diametro esterno D32 (mm)
Funzione supplementare di una presa ad area1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio
Consumo d'aria massimo da soffiare800 (l/min)
Vacuostato in costruzioneAperto senza corrente
Peso2.8 (kg)
Famiglia di prodottiFMP
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 130  mm
B3 21.6  mm
D 32  mm
H 70  mm
H1 111  mm
H2 20  mm
H3 7.7  mm
H4 5.5  mm
H5 41  mm
L 442  mm
L1 446  mm
L2 402  mm
L3 80.9  mm
Y1 90  mm
Tipo di valvola SVK
Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma
Dati tecnici
Attributo Valore
Disposizione 3R18
Tipo di materiale Spugna aperta, altezza 20 mm
Numero di celle di aspirazione 66
Forza di presa a -250 mbar 550  N
Tensione 24V - DC
Funzione supplementare di una presa ad area V0
Collegamento elettrico Connettore M8, 6 poli
con Nessun display del vuoto
Funzione supplementare di una presa ad area 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio
Peso 2.8  kg
Elemento di tenuta Schiuma di tenuta
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,25 bar 300  l/min
Famiglia di prodotti FMP
Nota: Consumo d'aria: Alla pressione di ingresso dell'aria compressa di 5,5 bar / Forza di presa: Con un vuoto di -0,25 bar e l'occupazione completa della pinza di presa con un pezzo tipico dell'applicazione (pannello di legno con superficie strutturata) / Potenza di aspirazione richiesta: Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il volume di aspirazione specificato (all'attacco del vuoto dell'FMP) a un vuoto di -0,25 bar, ma al massimo il 135 % del volume di aspirazione specificato. 135 % del volume di aspirazione specificato
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello