Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FGA 20 HT1-60 N016

Onderdeelnr.: 10.01.06.05777

Balgzuiger (rond) met optimale aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Metaal

Size20
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds1.5
ApplicationsSheet metal / metal
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 4,8  mm
d2 10,1  mm
D1 18,3  mm
Dk 10  mm
Dmax(S) 20  mm
Ds 16,7  mm
H 13,8  mm
H2 3,8  mm
H3 5,8  mm
Z (Stroke) 5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Number of folds 1,5
Suction force (-600mbar) 4,7  N
Size 20
Suction cup material High temperature material HT1
Weight 1,1  g
Product family FGA
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen