Schmalz

Sipariş Bilgileri

Matrix alan tutucu FMG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Birkaç FMG'den oluşan bir alan tutucuyu monte etmek için müşteri tarafından bir flanş plakası gereklidir.
Emme noktaları, müşteri tarafından sağlanan bir kontrol modülü tarafından IO-Link aracılığıyla kontrol edilir.
Havalandırma fonksiyonlu harici vakum üretimi gereklidir.

Yedek parçalar mevcuttur: valf ünitesi, kaldırma ünitesi, vantuz, filtre elemanları

Mevcut aksesuarlar: çeşitli geometrilerde ve malzemelerde vantuzlar

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FMG 12 180x60x120 30 20-HT1

Parça no.: 10.12.10.00024

Vakum alanı tutucu ile bireysel olarak etkinleştirilebilir emiş noktalar

Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Plastik

Uzunluk L180 (mm)
Genişlik B60 (mm)
Yükseklik H120 (mm)
30 (mm)
Vantuz sayısı12
Çap Ds20 (mm)
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1
Emme stroku Zs5 (mm)
Silindir stroku Z10 (mm)
Kaldırma kapasitesi (yatay)56.4 (N)
Ağırlık985 (g)
İletişimIO-Link (Class B)
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 5 pol
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı maks.50 (°C)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 60  mm
d1 8  mm
d2 6  mm
Ds 20  mm
H 120  mm
H1 133  mm
L 180  mm
X1 60  mm
Y1 48  mm
Z 10  mm
Zs 5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vantuz sayısı 12
Vantuz malzemesi Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
İletişim IO-Link (Class B)
Elektrik bağlantısı Male connect M12, 5 pol
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 4.0 ... 6.0 bar
Basınç maks. 6  bar
Kaldırma kapasitesi (yatay) 56,4  N
Çalışma sıcaklığı maks. 50  °C
Ağırlık 985  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git