FMG 12 180x60x120 30 20-HT1
Onderdeelnr.: 10.12.10.00024
Vacuümgebiedgrijper met individueel activeerbare zuigpunten
Industriesegmenten: Automotive | Hout | Kunststof | Logistiek | Metaal | Universeel
| Length L | 180 (mm) |
| Width B | 60 (mm) |
| Height H | 120 (mm) |
| 30 (mm) | |
| Number of suction plates | 12 |
| Diameter Ds | 20 (mm) |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Suction stroke Zs | 5 (mm) |
| Cylinder stroke Z | 10 (mm) |
| Lift capacity (horizontal) | 56.4 (N) |
| Weight | 985 (g) |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Electrical connection | Stekker M12, 5 pol |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Operating temperature max. | 50 (°C) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 60 mm |
| d1 | 8 mm |
| d2 | 6 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 120 mm |
| H1 | 133 mm |
| L | 180 mm |
| X1 | 60 mm |
| Y1 | 48 mm |
| Z | 10 mm |
| Zs | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of suction plates | 12 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Electrical connection | Stekker M12, 5 pol |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Pressure max. | 6 bar |
| Lift capacity (horizontal) | 56,4 N |
| Operating temperature max. | 50 °C |
| Weight | 985 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels |