VRS-STEC 8x18.5
Onderdeelnr.: 10.08.06.00013
Afsluitstekker
Industriesegmenten: Universeel
| Operating temperature | °C |
| Outside diameter D | 8 (mm) |
| Length L | 18.5 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 8 mm |
| D1 | 8 mm |
| L | 18,5 mm |
| L1 | 39 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 1,5 g |
| Product family | STV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie