VRS-STEC 8x18.5
Číslo dílu.: 10.08.06.00013
Sealing plug
Odvětví: Universal
| Operating temperature | °C |
| Outside diameter D | 8 (mm) |
| Length L | 18.5 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 8 mm |
| D1 | 8 mm |
| L | 18,5 mm |
| L1 | 39 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 1,5 g |
| Product family | STV |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace