FMG 12 180x60x120 30 20-HT1
Číslo dílu.: 10.12.10.00024
Vacuum area gripper with individually activatable suction points
Odvětví: Automotive | Logistics | Metal | Plastics | Universal | Wood
| Length L | 180 (mm) |
| Width B | 60 (mm) |
| Height H | 120 (mm) |
| 30 (mm) | |
| Number of suction plates | 12 |
| Diameter Ds | 20 (mm) |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Suction stroke Zs | 5 (mm) |
| Cylinder stroke Z | 10 (mm) |
| Lift capacity (horizontal) | 56.4 (N) |
| Weight | 985 (g) |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Operating temperature max. | 50 (°C) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 60 mm |
| d1 | 8 mm |
| d2 | 6 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 120 mm |
| H1 | 133 mm |
| L | 180 mm |
| X1 | 60 mm |
| Y1 | 48 mm |
| Z | 10 mm |
| Zs | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of suction plates | 12 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Pressure max. | 6 bar |
| Lift capacity (horizontal) | 56,4 N |
| Operating temperature max. | 50 °C |
| Weight | 985 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace
Software
Software
V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.
| Dokumentace | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |