Schmalz

Note sull'ordine

La pinza di presa ad area matrix FMG viene fornita come prodotto pronto per la connessione.
Il cliente necessita di una piastra flangia per assemblare una pinza di presa ad area composta da più FMG.
I punti di aspirazione sono controllati tramite IO-Link da un modulo di aspirazione fornito dal cliente.
È richiesta la generazione esterna di vuoto con funzione di ventilazione.

Pezzi di ricambio disponibili: unità valvola, unità di sollevamento, ventosa di sollevamento, elementi filtro.

Accessori disponibili: ventose in varie geometrie e materiali della ventosa

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FMG 12 180x60x120 30 20-HT1

Numero articolo: 10.12.10.00024

Pinza per aree a vuoto con punti di aspirazione attivati singolarmente

Industrie: Automobilistico | Legno | Logistica | Metallo | Plastica | Universale

Lunghezza L180 (mm)
Larghezza B60 (mm)
Altezza H120 (mm)
30 (mm)
Numero di piastre di aspirazione12
Diametro Ds20 (mm)
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Freccia elastica Zs5 (mm)
Freccia elastica del cilindro Z10 (mm)
Capacità di sollevamento (orizzontale)56.4 (N)
Peso985 (g)
ComunicazioneIO-Link (Class B)
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento max.50 (°C)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 60  mm
d1 8  mm
d2 6  mm
Ds 20  mm
H 120  mm
H1 133  mm
L 180  mm
X1 60  mm
Y1 48  mm
Z 10  mm
Zs 5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Numero di piastre di aspirazione 12
Materiale della ventosa Materiale a temperatura elevata HT1
Comunicazione IO-Link (Class B)
Collegamento elettrico Connettore M12, 5 pol
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 4,0 ... 6,0 bar
Pressione max. 6  bar
Capacità di sollevamento (orizzontale) 56,4  N
Temperatura d'intervento max. 50  °C
Peso 985  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello