Schmalz

Pinze di presa ad area matrix FMG

Dimensioni 180 x 60 mm

Vai direttamente ai prodotti

Massima flessibilità grazie ai molteplici design e alle opzioni di ventosa

Ventose di sollevamento a controllo individuale per un prelievo preciso e senza errori

Il design ermetico consente di risparmiare energia e di ridurre il vuoto

Configurazione rapida grazie all'attuatore simultaneo di tutte le ventose

L'autotenuta assicura i pezzi in caso di interruzione della prestazione

Servizio di ingegneria digitale

Processo di progettazione semplicemente automatizzato - 80 % più veloce grazie al design digitale della soluzione di presa.

Progettate le vostre soluzioni di presa su misura per la movimentazione di lamiere in applicazioni di taglio laser 2D in modo digitale e automatico, come non era possibile fare prima con i metodi tradizionali a causa della mole di dati e del tempo necessario.

  • Più veloce: 1 giorno invece di 1 settimana di tempo di progettazione

  • Più affidabile: precisione digitale invece di stime manuali

  • Più efficiente dal punto di vista dei costi: Soluzioni su misura senza sovra-ingegnerizzazione

Il risultato: Senza alcun cambio gripper e con costi di configurazione significativamente ridotti, il risultato del design digitale offre una soluzione specifica e scalabile per la movimentazione di un'ampia gamma di componenti.

Per saperne di più sul Servizio di ingegneria digitale
Struttura
  • Unità valvola (1) con valvole elettromagnetiche, connettore IO-Link (2) e fori di montaggio (3)
  • Collegamenti pneumatici centrali per il collegamento del modulo di presa con aria compressa (4) e vuoto (5)
  • Attacco pneumatico aggiuntivo per il collegamento di un vacuostato (6)
  • Unità di sollevamento (7) con ventose estensibili
  • Pistoni per la connessione delle ventose (8)
Dati tecnici
  • Connessione al vuoto centrale per la generazione di vuoto esterno
  • Ventose controllabili individualmente con freccia elastica integrata
Industrie
  • •Automobilistico
  • •Legno
  • •Logistica
  • •Metallo
  • •Plastica
  • •Universale
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
Storia di successo

Filtrare i risultati

Numero di piastre di aspirazione
Materiale della ventosa
Settori

1 - 4 da 4 risultati

FMG 12 180x60x120 30 20-HT1

Numero articolo: 10.12.10.00024

Pinza per aree a vuoto con punti di aspirazione attivati singolarmente

Industrie: Metallo | Automobilistico | Legno | Plastica | Logistica | Universale

Lunghezza L180 (mm)
Larghezza B60 (mm)
Altezza H120 (mm)
30 (mm)
Numero di piastre di aspirazione12
Diametro Ds20 (mm)
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Freccia elastica Zs5 (mm)
Freccia elastica del cilindro Z10 (mm)
Capacità di sollevamento (orizzontale)56.4 (N)
Peso985 (g)
ComunicazioneIO-Link (Class B)
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento max.50 (°C)
FMG 12 180x60x120 30 12-HT1

Numero articolo: 10.12.10.00207

Pinza per aree a vuoto con punti di aspirazione attivati singolarmente

Industrie: Metallo | Automobilistico | Legno | Plastica | Logistica | Universale

Lunghezza L180 (mm)
Larghezza B60 (mm)
Altezza H120 (mm)
30 (mm)
Numero di piastre di aspirazione12
Diametro Ds12 (mm)
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Freccia elastica Zs5 (mm)
Freccia elastica del cilindro Z10 (mm)
Capacità di sollevamento (orizzontale)12 (N)
Peso980 (g)
ComunicazioneIO-Link (Class B)
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento max.50 (°C)
FMG 3 180x60x120 60 50-HT1

Numero articolo: 10.12.10.00177

Pinza per aree a vuoto con punti di aspirazione attivati singolarmente

Industrie: Metallo | Automobilistico | Legno | Plastica | Logistica | Universale

Lunghezza L180 (mm)
Larghezza B60 (mm)
Altezza H120 (mm)
60 (mm)
Numero di piastre di aspirazione3
Diametro Ds50 (mm)
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Freccia elastica Zs5 (mm)
Freccia elastica del cilindro Z10 (mm)
Capacità di sollevamento (orizzontale)285 (N)
Peso870 (g)
ComunicazioneIO-Link (Class B)
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento max.50 (°C)
FMG 2 180x60x120 120 100-HT1

Numero articolo: 10.12.10.00206

Pinza per aree a vuoto con punti di aspirazione attivati singolarmente

Industrie: Metallo | Automobilistico | Legno | Plastica | Logistica | Universale

Lunghezza L180 (mm)
Larghezza B60 (mm)
Altezza H120 (mm)
120 (mm)
Numero di piastre di aspirazione2
Diametro Ds100 (mm)
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Freccia elastica Zs7.5 (mm)
Freccia elastica del cilindro Z10 (mm)
Capacità di sollevamento (orizzontale)804 (N)
Peso990 (g)
ComunicazioneIO-Link (Class B)
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento max.50 (°C)

Dalla pinza di presa alla soluzione intelligente completa

La pinza di presa ad area matrix FMG è solo l'inizio. Per un'automazione completa, servono anche cervello e occhi. Con il Solution Kit ivOS Sheet Metal, avrete a disposizione una soluzione composta da una pinza di presa altamente flessibile, un software basato su AI e una tecnologia di sensori 3D all'avanguardia. Utilizzatelo per automatizzare il carico e lo scarico delle vostre macchine per la rettifica, la sbavatura, l'impianto di taglio laser e la raddrizzatura, ad esempio.

Il sistema:

  • Riconosce e afferra automaticamente i fogli di lamiera sconosciuti e impilati

  • Si controlla da solo - basato sull'intelligenza artificiale, senza programmazione

  • Consente l'automazione anche in presenza di lotti di piccole dimensioni e di un'elevata varianza dei pezzi

Vantaggi:

  • Aumento della produttività fino al 50% (90% con l'automazione completa)

  • Maggiore continuità e soddisfazione del lavoratore

  • Economicità anche in presenza di un'elevata varietà di pezzi

Ulteriori informazioni sul kit di soluzioni ivOS

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.