Máxima flexibilidad con múltiples diseños y ventosas opcionales
Ventosas con elevación controladas individualmente para una recogida precisa y sin errores
El diseño hermético ahorra energía y reduce la demanda de vacío
Configuración rápida mediante el accionamiento simultáneo de todas las ventosas
La retención automática asegura las piezas en caso de corte de potencia
Servicio de Ingeniería Digital
Proceso de ingeniería automatizado de manera sencilla: un 80 % más rápido gracias al diseño digital de su solución de manipulación.
Diseñe sus soluciones de agarre a medida para la manipulación de chapa metálica en aplicaciones de corte por láser 2D de forma digital y automática, algo que hasta ahora no era posible con los métodos convencionales debido al gran volumen de datos y al tiempo que llevaría.
- Más rápido: 1 día en lugar de 1 semana de tiempo de ingeniería
- Más fiable: Precisión digital en lugar de estimaciones manuales
- Más eficiente en costes: Soluciones a medida sin exceso de ingeniería
El resultado: Sin cambios de garra y con unos costes de preparación notablemente reducidos, el resultado del diseño digital le ofrece una solución específica para cada aplicación y escalable para la manipulación de una amplia gama de componentes.

Diseño

- Unidad de válvulas (1) con electroválvulas, conexión IO-Link (2) y orificios de montaje (3)
- Conexiones neumáticas centrales para alimentar el módulo de agarre con aire comprimido (4) y vacío (5)
- Conexión neumática adicional para conectar un interruptor de vacío (6)
- Unidad de elevación (7) con ventosas extensibles
- Pistones de conexión de las ventosas (8)
Datos técnicos
- Conexión de vacío central para generación de vacío externa
- Ventosas controlables individualmente con recorrido integrado
Industrias
- •Automóvil
- •Logística
- •Madera
- •Metal
- •Plástico
- •Universal
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
Historia de éxito
1 - 4 de 4 resultados

N° de artículo: 10.12.10.00024
Pinza de vacío con puntos de succión activados individualmente
Industrias: Metal | Automóvil | Madera | Plástico | Logística | Universal
| Longitud L | 180 (mm) |
| Anchura B | 60 (mm) |
| Altura H | 120 (mm) |
| 30 (mm) | |
| Número de placas de ventosa | 12 |
| Diámetro Ds | 20 (mm) |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
| Recorrido de aspiración Zs | 5 (mm) |
| Recorrido del cilindro Z | 10 (mm) |
| Capacidad de elevación (horizontal) | 56.4 (N) |
| Peso | 985 (g) |
| Comunicación | IO-Link (Class B) |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Temperatura de uso máx. | 50 (°C) |

N° de artículo: 10.12.10.00207
Pinza de vacío con puntos de succión activados individualmente
Industrias: Metal | Automóvil | Madera | Plástico | Logística | Universal
| Longitud L | 180 (mm) |
| Anchura B | 60 (mm) |
| Altura H | 120 (mm) |
| 30 (mm) | |
| Número de placas de ventosa | 12 |
| Diámetro Ds | 12 (mm) |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
| Recorrido de aspiración Zs | 5 (mm) |
| Recorrido del cilindro Z | 10 (mm) |
| Capacidad de elevación (horizontal) | 12 (N) |
| Peso | 980 (g) |
| Comunicación | IO-Link (Class B) |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Temperatura de uso máx. | 50 (°C) |

N° de artículo: 10.12.10.00177
Pinza de vacío con puntos de succión activados individualmente
Industrias: Metal | Automóvil | Madera | Plástico | Logística | Universal
| Longitud L | 180 (mm) |
| Anchura B | 60 (mm) |
| Altura H | 120 (mm) |
| 60 (mm) | |
| Número de placas de ventosa | 3 |
| Diámetro Ds | 50 (mm) |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
| Recorrido de aspiración Zs | 5 (mm) |
| Recorrido del cilindro Z | 10 (mm) |
| Capacidad de elevación (horizontal) | 285 (N) |
| Peso | 870 (g) |
| Comunicación | IO-Link (Class B) |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Temperatura de uso máx. | 50 (°C) |

N° de artículo: 10.12.10.00206
Pinza de vacío con puntos de succión activados individualmente
Industrias: Metal | Automóvil | Madera | Plástico | Logística | Universal
| Longitud L | 180 (mm) |
| Anchura B | 60 (mm) |
| Altura H | 120 (mm) |
| 120 (mm) | |
| Número de placas de ventosa | 2 |
| Diámetro Ds | 100 (mm) |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
| Recorrido de aspiración Zs | 7.5 (mm) |
| Recorrido del cilindro Z | 10 (mm) |
| Capacidad de elevación (horizontal) | 804 (N) |
| Peso | 990 (g) |
| Comunicación | IO-Link (Class B) |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Temperatura de uso máx. | 50 (°C) |