FMG 3 180x60x120 60 50-HT1
N° de artículo: 10.12.10.00177
Pinza de vacío con puntos de succión activados individualmente
Industrias: Automóvil | Logística | Madera | Metal | Plástico | Universal
| Longitud L | 180 (mm) |
| Anchura B | 60 (mm) |
| Altura H | 120 (mm) |
| 60 (mm) | |
| Número de placas de ventosa | 3 |
| Diámetro Ds | 50 (mm) |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
| Recorrido de aspiración Zs | 5 (mm) |
| Recorrido del cilindro Z | 10 (mm) |
| Capacidad de elevación (horizontal) | 285 (N) |
| Peso | 870 (g) |
| Comunicación | IO-Link (Class B) |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Temperatura de uso máx. | 50 (°C) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 60 mm |
| d1 | 8 mm |
| d2 | 6 mm |
| Ds | 50 mm |
| H | 120 mm |
| H1 | 133 mm |
| L | 180 mm |
| X1 | 60 mm |
| Y1 | 48 mm |
| Z | 10 mm |
| Zs | 5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de placas de ventosa | 3 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
| Comunicación | IO-Link (Class B) |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Presión máx. | 6 bar |
| Capacidad de elevación (horizontal) | 285 N |
| Temperatura de uso máx. | 50 °C |
| Peso | 870 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación
Software
Software
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentación | Idioma |
|---|---|
| Inglés |