FMG 3 180x60x120 60 50-HT1
Réf. article: 10.12.10.00177
Préhenseur pour zone de vide avec des points d'aspiration activables individuellement
Secteurs : Automobile | Bois | Logistique | Métal | Plastique | Usage général
| Longueur L | 180 (mm) |
| Largeur B | 60 (mm) |
| Hauteur H | 120 (mm) |
| 60 (mm) | |
| Nombre de ventouses plate | 3 |
| Diamètre Ds | 50 (mm) |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT1 |
| Allongement de la course d'aspiration Zs | 5 (mm) |
| Allongement du cylindre Z | 10 (mm) |
| Capacité de levage (horizontale) | 285 (N) |
| Poids propre | 870 (g) |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Température de travail max. | 50 (°C) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 60 mm |
| d1 | 8 mm |
| d2 | 6 mm |
| Ds | 50 mm |
| H | 120 mm |
| H1 | 133 mm |
| L | 180 mm |
| X1 | 60 mm |
| Y1 | 48 mm |
| Z | 10 mm |
| Zs | 5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nombre de ventouses plate | 3 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT1 |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Pression max. | 6 bar |
| Capacité de levage (horizontale) | 285 N |
| Température de travail max. | 50 °C |
| Poids propre | 870 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
| Documentation | Langue |
|---|---|
| Anglais |