Schmalz

Tilaustiedot

Matrix area gripper FMG is delivered as a ready-to-connect product.
A flange plate is required by the customer to assemble an area gripper consisting of several FMGs.
The suction points are controlled via IO-Link by a control module provided by the customer.
External vacuum generation with ventilation function required.

Spare parts available: valve unit, lifting unit, suction cup, filter elements

Available accessories: suction cups in various geometries and materials

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FMG 3 180x60x120 60 50-HT1

Osanro: 10.12.10.00177

Vacuum area gripper with individually activatable suction points

Toimialat: Auto-teollisuus | Logistiikka | Metalli | Muovit | Puu | Yleiskäyttö

Length L180 (mm)
Width B60 (mm)
Height H120 (mm)
60 (mm)
Number of suction plates3
Diameter Ds50 (mm)
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Suction stroke Zs5 (mm)
Cylinder stroke Z10 (mm)
Lift capacity (horizontal)285 (N)
Weight870 (g)
CommunicationIO-Link (Class B)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Operating temperature max.50 (°C)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 60  mm
d1 8  mm
d2 6  mm
Ds 50  mm
H 120  mm
H1 133  mm
L 180  mm
X1 60  mm
Y1 48  mm
Z 10  mm
Zs 5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of suction plates 3
Suction cup material High temperature material HT1
Communication IO-Link (Class B)
Electrical connection Male connect M12, 5 pol
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 6.0 bar
Pressure max. 6  bar
Lift capacity (horizontal) 285  N
Operating temperature max. 50  °C
Weight 870  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin