VRS-STEC 6x14.4
Osanro: 10.08.06.00012
Sealing plug
Toimialat: Yleiskäyttö
| Operating temperature | °C |
| Outside diameter D | 6 (mm) |
| Length L | 14.4 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 6 mm |
| D1 | 8 mm |
| L | 14,4 mm |
| L1 | 34,4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 0,87 g |
| Product family | STV |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi