VRS-STEC 6x14.4
Część nr.: 10.08.06.00012
Sealing plug
Branże: Uniwersalne
| Operating temperature | °C |
| Outside diameter D | 6 (mm) |
| Length L | 14.4 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 6 mm |
| D1 | 8 mm |
| L | 14,4 mm |
| L1 | 34,4 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 0,87 g |
| Product family | STV |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja