FMG 3 180x60x120 60 50-HT1
Część nr.: 10.12.10.00177
Vacuum area gripper with individually activatable suction points
Branże: Drewno | Logistyka | Metal | Motoryzacja | Tworzywa Sztuczne | Uniwersalne
| Length L | 180 (mm) |
| Width B | 60 (mm) |
| Height H | 120 (mm) |
| 60 (mm) | |
| Number of suction plates | 3 |
| Diameter Ds | 50 (mm) |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Suction stroke Zs | 5 (mm) |
| Cylinder stroke Z | 10 (mm) |
| Lift capacity (horizontal) | 285 (N) |
| Weight | 870 (g) |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Operating temperature max. | 50 (°C) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 60 mm |
| d1 | 8 mm |
| d2 | 6 mm |
| Ds | 50 mm |
| H | 120 mm |
| H1 | 133 mm |
| L | 180 mm |
| X1 | 60 mm |
| Y1 | 48 mm |
| Z | 10 mm |
| Zs | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of suction plates | 3 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Pressure max. | 6 bar |
| Lift capacity (horizontal) | 285 N |
| Operating temperature max. | 50 °C |
| Weight | 870 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
| Dokumentacja | Język |
|---|---|
| Język angielski |