FMG 3 180x60x120 60 50-HT1
Numero articolo: 10.12.10.00177
Pinza per aree a vuoto con punti di aspirazione attivati singolarmente
Industrie: Automobilistico | Legno | Logistica | Metallo | Plastica | Universale
| Lunghezza L | 180 (mm) |
| Larghezza B | 60 (mm) |
| Altezza H | 120 (mm) |
| 60 (mm) | |
| Numero di piastre di aspirazione | 3 |
| Diametro Ds | 50 (mm) |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Freccia elastica Zs | 5 (mm) |
| Freccia elastica del cilindro Z | 10 (mm) |
| Capacità di sollevamento (orizzontale) | 285 (N) |
| Peso | 870 (g) |
| Comunicazione | IO-Link (Class B) |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Temperatura d'intervento max. | 50 (°C) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 60 mm |
| d1 | 8 mm |
| d2 | 6 mm |
| Ds | 50 mm |
| H | 120 mm |
| H1 | 133 mm |
| L | 180 mm |
| X1 | 60 mm |
| Y1 | 48 mm |
| Z | 10 mm |
| Zs | 5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di piastre di aspirazione | 3 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Comunicazione | IO-Link (Class B) |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Pressione max. | 6 bar |
| Capacità di sollevamento (orizzontale) | 285 N |
| Temperatura d'intervento max. | 50 °C |
| Peso | 870 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |