SUF 50 HT1-60 G1/8-AG
N° de artículo: 10.01.01.15929
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
| Tamaño | 50 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Número de pliegues | 0 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dmax(S) | 54,3 mm |
| dn | 5,1 mm |
| Ds | 50 mm |
| G1 | G1/8"-MA |
| H | 18,5 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 5 mm |
| Z (Recorrido) | 5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de pliegues | 0 |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 95 N |
| Tamaño | 50 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 75 mm |
| Peso | 19,5 g |
| Familia de productos | SUF |
Documentación
Documentación