Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SUF 50 HT1-60 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.15929

Zuignap (rond, vlak) voor proces- veilige verwerking van gladde of licht ruwe oppervlaktes

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds0
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Dmax(S) 54,3  mm
dn 5,1  mm
Ds 50  mm
G1 G1/8"-M
H 18,5  mm
LG1 7,5  mm
SW1 5  mm
Z (Stroke) 5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Number of folds 0
Suction force (-600mbar) 95  N
Size 50
Suction cup material High temperature material HT1
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Weight 19,5  g
Product family SUF
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen