SUF 50 HT1-60 G1/8-AG
Numero articolo: 10.01.01.15929
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 0 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 54.3 mm |
| dn | 5.1 mm |
| Ds | 50 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| H | 18.5 mm |
| LG1 | 7.5 mm |
| SW1 | 5 mm |
| Z (freccia elastica) | 5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pieghe | 0 |
| Forza di presa (-600 mbar) | 95 N |
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 75 mm |
| Peso | 19.5 g |
| Famiglia di prodotti | SUF |
Documentazione
Documentazione