Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SUF 100 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.15931

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño100
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Número de pliegues0
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Dmax(S) 108  mm
dn 5,1  mm
Ds 100  mm
G1 G1/8"-MA
H 21  mm
LG1 10  mm
Z (Recorrido) 7,5  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Número de pliegues 0
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 402  N
Tamaño 100
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Radio de la pieza mín. (convexo) 200  mm
Peso 108,5  g
Familia de productos SUF
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta