Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SUF 100 HT1-60 G1/8-AG

부품 번호.: 10.01.01.15931

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Size100
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds0
디자인 데이터
Design image
속성
Dmax(S) 108  mm
dn 5.1  mm
Ds 100  mm
G1 G1/8"-M
H 21  mm
LG1 10  mm
Z (Stroke) 7.5  mm
기술 데이터
속성
Number of folds 0
Suction force (-600mbar) 402  N
Size 100
Suction cup material High temperature material HT1
Workpiece radius min. (convex) 200  mm
Weight 108.5  g
Product family SUF
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동