Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SUF 100 HT1-60 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.15931

Zuignap (rond, vlak) voor proces- veilige verwerking van gladde of licht ruwe oppervlaktes

Size100
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds0
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Dmax(S) 108  mm
dn 5,1  mm
Ds 100  mm
G1 G1/8"-M
H 21  mm
LG1 10  mm
Z (Stroke) 7,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Number of folds 0
Suction force (-600mbar) 402  N
Size 100
Suction cup material High temperature material HT1
Workpiece radius min. (convex) 200  mm
Weight 108,5  g
Product family SUF
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen