SUF 100 HT1-60 G1/8-AG
Art-Nr.: 10.01.01.15931
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
| Baugröße | 100 |
| Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
| Materialhärte [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Faltenanzahl | 0 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 108 mm |
| dn | 5.1 mm |
| Ds | 100 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| H | 21 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Z (Hub) | 7.5 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Faltenanzahl | 0 |
| Saugkraft (-600mbar) | 402 N |
| Baugröße | 100 |
| Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
| Werkstückradius min. (konvex) | 200 mm |
| Gewicht | 108.5 g |
| Produktfamilie | SUF |
Dokumentation
Dokumentation