Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SUF 100 HT1-60 G1/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.01.15931

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Size100
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds0
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Dmax(S) 108  mm
dn 5,1  mm
Ds 100  mm
G1 G1/8"-M
H 21  mm
LG1 10  mm
Z (Stroke) 7,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Number of folds 0
Suction force (-600mbar) 402  N
Size 100
Suction cup material High temperature material HT1
Workpiece radius min. (convex) 200  mm
Weight 108,5  g
Product family SUF
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku