Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SUF 100 HT1-60 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.15931

Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses

Taille100
Matière de la ventouseMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Nombre de soufflets0
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
Dmax(S) 108  mm
dn 5,1  mm
Ds 100  mm
G1 G1/8"-M
H 21  mm
LG1 10  mm
Z (Allongement) 7,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Nombre de soufflets 0
Force d'aspiration (-600mbar) 402  N
Taille 100
Matière de la ventouse Matière haute température HT1
Rayon min. de la pièce (convexe) 200  mm
Poids propre 108,5  g
Famille de produits SUF
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier