Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SUF 100 HT1-60 G1/8-AG

Parça no.: 10.01.01.15931

İşlem için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz veya hafif malzemelerin güvenli taşıması pürüzlü yüzeyler

Boyut100
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Körük Sayısı0
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Dmax(S) 108  mm
dn 5,1  mm
Ds 100  mm
G1 G1/8"-M
H 21  mm
LG1 10  mm
Z (İnme) 7,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Körük Sayısı 0
Emme kuvveti (-600mbar) 402  N
Boyut 100
Vantuz malzemesi Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 200  mm
Ağırlık 108,5  g
Ürün ailesi SUF
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git