Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SUF 100 HT1-60 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.01.15931

Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide

Misura100
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Numero di pieghe0
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
Dmax(S) 108  mm
dn 5.1  mm
Ds 100  mm
G1 G1/8"-AG
H 21  mm
LG1 10  mm
Z (freccia elastica) 7.5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Numero di pieghe 0
Forza di presa (-600 mbar) 402  N
Misura 100
Materiale della ventosa Materiale a temperatura elevata HT1
Raggio pezzo min. (convesso) 200  mm
Peso 108.5  g
Famiglia di prodotti SUF
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello