Schmalz

Instrucciones de pedido

El plano aspirante matricial FMG se suministra como producto listo para su conexión.
El cliente necesita una brida de amarre para montar un plano aspirante formado por varios FMG.
Los puntos de succión se controlan a través de IO-Link mediante un módulo de control proporcionado por el cliente.
Se requiere generación de vacío externa con función de ventilación.

Repuestos disponibles: unidad de válvulas, unidad de elevación, ventosa y elementos de filtro.

Accesorios disponibles: ventosas de distintas geometrías y materiales

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FMG 2 180x60x120 120 100-HT1

N° de artículo: 10.12.10.00206

Pinza de vacío con puntos de succión activados individualmente

Industrias: Automóvil | Logística | Madera | Metal | Plástico | Universal

Longitud L180 (mm)
Anchura B60 (mm)
Altura H120 (mm)
120 (mm)
Número de placas de ventosa2
Diámetro Ds100 (mm)
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Recorrido de aspiración Zs7.5 (mm)
Recorrido del cilindro Z10 (mm)
Capacidad de elevación (horizontal)804 (N)
Peso990 (g)
ComunicaciónIO-Link (Class B)
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Margen de presión (presión operativa) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Temperatura de uso máx.50 (°C)
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 60  mm
d1 8  mm
d2 6  mm
Ds 100  mm
H 120  mm
H1 136  mm
L 180  mm
X1 60  mm
Y1 48  mm
Z 10  mm
Zs 7,5  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Número de placas de ventosa 2
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Comunicación IO-Link (Class B)
Conexión eléctrica Conector M12, 5 pol
Margen de presión (presión operativa) [bar] 4,0 ... 6,0 bar
Presión máx. 6  bar
Capacidad de elevación (horizontal) 804  N
Temperatura de uso máx. 50  °C
Peso 990  g
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación
Software

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentaciónIdioma
Inglés

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta