Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Matrix area gripper FMG is delivered as a ready-to-connect product.
A flange plate is required by the customer to assemble an area gripper consisting of several FMGs.
The suction points are controlled via IO-Link by a control module provided by the customer.
External vacuum generation with ventilation function required.

Spare parts available: valve unit, lifting unit, suction cup, filter elements

Available accessories: suction cups in various geometries and materials

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FMG 2 180x60x120 120 100-HT1

Część nr.: 10.12.10.00206

Vacuum area gripper with individually activatable suction points

Branże: Drewno | Logistyka | Metal | Motoryzacja | Tworzywa Sztuczne | Uniwersalne

Length L180 (mm)
Width B60 (mm)
Height H120 (mm)
120 (mm)
Number of suction plates2
Diameter Ds100 (mm)
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Suction stroke Zs7.5 (mm)
Cylinder stroke Z10 (mm)
Lift capacity (horizontal)804 (N)
Weight990 (g)
CommunicationIO-Link (Class B)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Operating temperature max.50 (°C)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 60  mm
d1 8  mm
d2 6  mm
Ds 100  mm
H 120  mm
H1 136  mm
L 180  mm
X1 60  mm
Y1 48  mm
Z 10  mm
Zs 7,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of suction plates 2
Suction cup material High temperature material HT1
Communication IO-Link (Class B)
Electrical connection Male connect M12, 5 pol
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 6.0 bar
Pressure max. 6  bar
Lift capacity (horizontal) 804  N
Operating temperature max. 50  °C
Weight 990  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

DokumentacjaJęzyk
Język angielski

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka