FMG 2 180x60x120 120 100-HT1
Osanro: 10.12.10.00206
Vacuum area gripper with individually activatable suction points
Toimialat: Auto-teollisuus | Logistiikka | Metalli | Muovit | Puu | Yleiskäyttö
| Length L | 180 (mm) |
| Width B | 60 (mm) |
| Height H | 120 (mm) |
| 120 (mm) | |
| Number of suction plates | 2 |
| Diameter Ds | 100 (mm) |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Suction stroke Zs | 7.5 (mm) |
| Cylinder stroke Z | 10 (mm) |
| Lift capacity (horizontal) | 804 (N) |
| Weight | 990 (g) |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Operating temperature max. | 50 (°C) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 60 mm |
| d1 | 8 mm |
| d2 | 6 mm |
| Ds | 100 mm |
| H | 120 mm |
| H1 | 136 mm |
| L | 180 mm |
| X1 | 60 mm |
| Y1 | 48 mm |
| Z | 10 mm |
| Zs | 7,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of suction plates | 2 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Pressure max. | 6 bar |
| Lift capacity (horizontal) | 804 N |
| Operating temperature max. | 50 °C |
| Weight | 990 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Dokumentointi | Kieli |
|---|---|
| Englanti |