Schmalz

Informace o objednávce

Matrix area gripper FMG is delivered as a ready-to-connect product.
A flange plate is required by the customer to assemble an area gripper consisting of several FMGs.
The suction points are controlled via IO-Link by a control module provided by the customer.
External vacuum generation with ventilation function required.

Spare parts available: valve unit, lifting unit, suction cup, filter elements

Available accessories: suction cups in various geometries and materials

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FMG 2 180x60x120 120 100-HT1

Číslo dílu.: 10.12.10.00206

Vacuum area gripper with individually activatable suction points

Odvětví: Automotive | Logistics | Metal | Plastics | Universal | Wood

Length L180 (mm)
Width B60 (mm)
Height H120 (mm)
120 (mm)
Number of suction plates2
Diameter Ds100 (mm)
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Suction stroke Zs7.5 (mm)
Cylinder stroke Z10 (mm)
Lift capacity (horizontal)804 (N)
Weight990 (g)
CommunicationIO-Link (Class B)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Operating temperature max.50 (°C)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 60  mm
d1 8  mm
d2 6  mm
Ds 100  mm
H 120  mm
H1 136  mm
L 180  mm
X1 60  mm
Y1 48  mm
Z 10  mm
Zs 7,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Number of suction plates 2
Suction cup material High temperature material HT1
Communication IO-Link (Class B)
Electrical connection Male connect M12, 5 pol
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 6.0 bar
Pressure max. 6  bar
Lift capacity (horizontal) 804  N
Operating temperature max. 50  °C
Weight 990  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace
Software

V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.

DokumentaceJazyk
Angličtina

Náhradní díly

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku