Schmalz

주문 정보

Matrix area gripper FMG is delivered as a ready-to-connect product.
A flange plate is required by the customer to assemble an area gripper consisting of several FMGs.
The suction points are controlled via IO-Link by a control module provided by the customer.
External vacuum generation with ventilation function required.

Spare parts available: valve unit, lifting unit, suction cup, filter elements

Available accessories: suction cups in various geometries and materials

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FMG 2 180x60x120 120 100-HT1

부품 번호.: 10.12.10.00206

Vacuum area gripper with individually activatable suction points

산업: 금속 | 목재 | 물류 | 일반 | 자동차 | 플라스틱

Length L180 (mm)
Width B60 (mm)
Height H120 (mm)
120 (mm)
Number of suction plates2
Diameter Ds100 (mm)
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Suction stroke Zs7.5 (mm)
Cylinder stroke Z10 (mm)
Lift capacity (horizontal)804 (N)
Weight990 (g)
CommunicationIO-Link (Class B)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Operating temperature max.50 (°C)
디자인 데이터
Design image
속성
B 60  mm
d1 8  mm
d2 6  mm
Ds 100  mm
H 120  mm
H1 136  mm
L 180  mm
X1 60  mm
Y1 48  mm
Z 10  mm
Zs 7.5  mm
기술 데이터
속성
Number of suction plates 2
Suction cup material High temperature material HT1
Communication IO-Link (Class B)
Electrical connection Male connect M12, 5 pol
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 6.0 bar
Pressure max. 6  bar
Lift capacity (horizontal) 804  N
Operating temperature max. 50  °C
Weight 990  g
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

관련 문서언어
영어

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동