Schmalz

Bestelinformatie

Matrix area gripper FMG is delivered as a ready-to-connect product.
A flange plate is required by the customer to assemble an area gripper consisting of several FMGs.
The suction points are controlled via IO-Link by a control module provided by the customer.
External vacuum generation with ventilation function required.

Spare parts available: valve unit, lifting unit, suction cup, filter elements

Available accessories: suction cups in various geometries and materials

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FMG 2 180x60x120 120 100-HT1

Onderdeelnr.: 10.12.10.00206

Vacuümgebiedgrijper met individueel activeerbare zuigpunten

Industriesegmenten: Automotive | Hout | Kunststof | Logistiek | Metaal | Universeel

Length L180 (mm)
Width B60 (mm)
Height H120 (mm)
120 (mm)
Number of suction plates2
Diameter Ds100 (mm)
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Suction stroke Zs7.5 (mm)
Cylinder stroke Z10 (mm)
Lift capacity (horizontal)804 (N)
Weight990 (g)
CommunicationIO-Link (Class B)
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Operating temperature max.50 (°C)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 60  mm
d1 8  mm
d2 6  mm
Ds 100  mm
H 120  mm
H1 136  mm
L 180  mm
X1 60  mm
Y1 48  mm
Z 10  mm
Zs 7,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Number of suction plates 2
Suction cup material High temperature material HT1
Communication IO-Link (Class B)
Electrical connection Stekker M12, 5 pol
Pressure range (operating pressure) [bar] 4,0 ... 6,0 bar
Pressure max. 6  bar
Lift capacity (horizontal) 804  N
Operating temperature max. 50  °C
Weight 990  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen